Boîtier ADVANCE

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC ADVANCE

La robustesse sans compromis

HEAVYCONNEC ADVANCE assure l'étanchéité au niveau de la paroi de façon directe et répond ainsi à des exigences extrêmes.

Retour Boîtier

Catégories

Rechercher dans Boîtier ADVANCE

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les boîtiers HEAVYCONNEC ADVANCE de Phoenix Contact, vous n'avez plus besoin des habituelles embases. L'étanchéité au niveau de la paroi de l'armoire électrique est assurée de façon directe par le capot passe-câble doté d'un verrouillage à vis. Selon vos besoins, choisissez un boîtier en métal ou en plastique.

Avantages

  • Parfait pour environnements particulièrement difficiles grâce à l'indice de protection IP69K
  • Économies grâce à l'absence d'embase
  • Compatible avec les découpes de cloisons standards
  • Les boîtiers métalliques sont « compatibles CEM » grâce à leurs revêtements et joints conducteurs

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D