Systèmes d'installation

Systèmes dinstallation

Une distribution facile et rapide de l'énergie

Raccordement des câbles sûr en quelques étapes et sans outil spécial - avec les systèmes d'installation.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Raccordez les câbles rapidement, facilement et sans outil spécial : avec les systèmes d'installation IPD et QPD de Phoenix Contact. Selon l'utilisation, choisissez parmi le raccordement facile des câbles, la distribution de l'énergie ou le raccordement des appareils. Le raccordement Push-in pratique ou le raccordement autodénudant IDC QUICKON rapide vous permettent de gagner jusqu'à 80 % du temps de câblage.

Avantages

  • Jusqu'à 80  % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confection facile et rapide sans outil spécial
  • Conception souple de la répartition énergétique grâce aux versions fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP68/IP69K et une résistance aux chocs IK07
  • Système électronique entièrement protégé, car les boîtiers n'ont pas besoin d'être ouverts pour le raccordement à l'alimentation

Traversées de parois IPD avec raccordement Push-in

Câblage automatisé dans lappareil déclairage avec IPD

Câblage automatisé dans l'appareil d'éclairage avec IPD

Avec IPD (Installation Power Distribution), vous disposez d'un raccordement des appareils avec un indice de protection IP67 qui fait face aux conditions difficiles et dispose d'un raccordement Push-in côté terrain et côté appareil.Le raccordement de la puissance permet du côté de l'appareil l'emploi de robots de câblage et du côté terrain, l'utilisation de câbles à 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm². IPD est basé sur des standards industriels courants et est prédestiné pour l'utilisation à l'extérieur et en zone humide.

Système d'installation QPD à raccordement QUICKON

Système dinstallation OPD

Système d'installation OPD

La distribution d'énergie industrielle ne doit être ni fastidieuse, ni complexe. C'est ce que prouve le système d'installation robuste QPD IP68/69K pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés rapidement et facilement, sans dénudage, ni outil spécial. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes et enfichables et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements des appareils se font également facilement sans ouvrir l'appareil. Le système électronique sensible est ainsi protégé contre les influences extérieures.

Présentation de la gamme QPD

Présentation de la gamme QPD  

Présentation de la gamme QPD

(1) Traversées de paroi
Les traversées de paroi sont des presse-étoupes raccordables de l'extérieur. Leur utilisation permet d'éviter l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi assurée.

(2) Prolongateur de câble
Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme raccordement couplé flexible.

(3) Connecteur
Ce connecteur avec contact de terre avancé à précoupure convient parfaitement pour un changement rapide d'appareils dans le cadre de travaux de réparation ou d'installation avec des câbles pré-équipés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.

(4) Répartiteur en T
Le répartiteur en T compact vous permet d'installer très facilement un câble de dérivation pour les récepteurs. 

(5) Répartiteur en H
Le répartiteur en H est une boîte de jonction compacte, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet une utilisation en tant que répartiteur en H.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Installation électrique avec QPD

Le concept d'installation pour de grands systèmes industriels.


Système d'installation QPD

Confection simple et rapide