PTU 35/4X6/6X2,5
-
Borne collectrices de potentiel
3214080
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 105 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1er étage raccordement intérieur, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées ! |
Type de produit | Distributeur de potentiel |
Gamme de produits | PTU |
Nombre de connexions | 11 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
Alimentation | oui |
Nombre de raccordements par étage | 11 |
1er étage connexion à gauche | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Gabarit | B9 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 16 ... 6 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 16 ... 8 (conversion selon CEI) |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Int. nom. | 105 A |
Courant de charge maximal | 105 A (La somme des intensités de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.) |
Tension nominale | 1000 V |
1er étage raccordement intérieur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 41 A |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage connexion à droite | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 24 A |
Tension nominale | 1000 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
1er étage raccordement intérieur Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 18 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
1er étage connexion à droite Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Largeur | 16,3 mm |
Hauteur | 110,4 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 48,8 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 56,3 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 35 mm² | 3 kA |
Résistance aux courants de courte durée 50 mm² | 4,8 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 1,5 mm2/0,4 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
50 mm² / 9,5 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
CEI 60947-7-1 | |
CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3214080 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | BE2219 |
Product key | BE2219 |
GTIN | 4055626167619 |
Poids par pièce (emballage compris) | 73,375 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 76,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBSRH 2-8 - Fiches de court-circuitage 3033802
-
FBSRH 3-8 - Fiches de court-circuitage 3033803
-
FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage 3033804
-
FBSR 2-8 - Pont enfichable 3033808
-
FBSR 3-8 - Pont enfichable 3001597
-
FBSR 4-8 - Pont enfichable 3000585
-
FBSR 5-8 - Pont enfichable 3033809
-
FBSR 10-8 - Pont enfichable 3001599
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - Pont réducteur 3030860
-
AGK 4-UT 35 - Bloc de jonction de dérivation 3047138
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0827461
-
ZB 16 CUS - Ruban de repérage ZB 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0827462
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824621
-
UCT-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
ZBF 16 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0827465
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
UCT-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829693
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PS-6 - Fiche de test 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Fiche de test 3038736
-
PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptateur de test 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptateur de test 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptateur de test 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptateur de test 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptateur de test 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptateur de test 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptateur de test 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptateur de test 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptateur de test 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tournevis 1204520
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pince à sertir 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Pince à sertir 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Pince à sertir 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Pince à sertir 1212041
-
CRIMPFOX-M - Pince à sertir 1212072
Avantages
Le bornier convient parfaitement à l'installation électrique en bâtiment et pour la construction de machines
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2