AGK 4-UT 35 - Bloc de jonction de dérivation
3047138

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: sur embase, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface de repérage
Le bloc de jonction de dérivation entièrement isolé et facultatif permet une dérivation de tension
Bloc de jonction de dérivation, à encliqueter dans l'encoche d'introduction latérale