PPC 1,5/S-NS/8
-
Couplage COMBI
3213442
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Coupleur de bloc de jonction |
Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
Construction des machines | |
Construction d’installations | |
Nombre de pôles | 8 |
Pas | 3,5 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 8 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Section nominale | 1,5 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A1 / B1 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Largeur | 28 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 43 mm |
Profondeur | 27,1 mm |
Profondeur sur NS 15 | 28,3 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 28,3 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 35,8 mm |
Pas | 3,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Référence | 3213442 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BE2245 |
Product key | BE2245 |
GTIN | 4046356802611 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,264 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,264 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Boîtier pour câbles 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Boîtier pour câbles 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Boîtier pour câbles 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Boîtier pour câbles 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Boîtier pour câbles 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Boîtier pour câbles 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Boîtier pour câbles 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Boîtier pour câbles 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Boîtier pour câbles 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Boîtier pour câbles 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Boîtier pour câbles 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Boîtier pour câbles 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Connecteurs 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Connecteurs 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Connecteurs 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Connecteurs 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Connecteurs 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Connecteurs 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Connecteurs 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Connecteurs 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Connecteurs 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Connecteurs 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Connecteurs 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Connecteurs 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Connecteurs 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Connecteurs 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Connecteurs 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Connecteurs 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Connecteurs 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Connecteurs 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Connecteurs 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Connecteurs 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Connecteurs 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Connecteurs 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Connecteurs 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Connecteurs 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Connecteurs 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Connecteurs 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Dispositif antitraction 3212918
-
PRZ 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Dispositif de verrouillage 3212895
-
PR 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
Avantages
Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
Testé pour applications ferroviaires
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2