IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-37536EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 2183172.01Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Conducteurs rigides uniquement | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |