Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PT 6-HESILED 250 (6,3X32) - Bloc de jonction-fusibles
3212133

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section :  0,5 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus