TMT 6 R - Repères pour blocs de jonction
0816498

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforé, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,35 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 16000


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne vierge
Pas 6,2 mm
Version plat
Repérage
Nombre d'étiquettes 16000
Nombre d'étiquettes par ligne 16
Technologie de repérage
Appareil 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
1285306 THERMOMARK E.300
1285310 THERMOMARK E.600
Ruban encreur 5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Imprimabilité Transfert thermique

Largeur 6,15 mm
Hauteur 6,4 mm
Longueur 6,35 mm
Pas 6,2 mm

Coloris blanc
Matériau Polyester
Matériau embase film polyester
Composants exempt de silicone et d’halogène

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) VDMA 24364:2018-05
Résultat Test réussi
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Exigence ≥ 5 N
Résultat Test réussi
Essai de scotch
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013
Résultat Test réussi
Résistance aux UV
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Méthode Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon
Résistance à la température
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03
Durée du contrôle 240 h
Rating 200 °C (230 °C) Essai réussi
Indélébilité des inscriptions
Spécification de contrôle DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol
[CAS n° 67-63-0]
Essai réussi
n-hexane
[CAS n° 110-54-3]
Essai réussi
Eau + benzène
[CAS n° 64742-82-1]
Essai réussi
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l
[CAS n° 1310-73-2]
Essai réussi
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Essai réussi
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants
Spécification de contrôle (Sur la base de la norme) ISO 175:2010
Durée du contrôle 168 h
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l
[CAS n° 1310-73-2]
Essai réussi
Eau salée (350 g/l)
[CAS n° - ]
Essai réussi
IRM 901 Essai réussi
IRM 902 Essai réussi
IRM 903 Essai réussi
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre
Spécification de contrôle DIN 50018:2013-05
Résultat Test réussi
Degré climatique AHT 1,0 S
Cycles 2
Essai au brouillard salin
Spécification de contrôle DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat Test réussi
Durée du contrôle 96 h
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative
Température ambiante recommandée (stockage/transport) 23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport) 50 %
Faculté de conservation 2 ans

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Type de montage encliquetage

Référence 0816498
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BG2111
Product key BG2111
Page catalogue Page 140 (C-3-2019)
GTIN 4046356107259
Poids par pièce (emballage compris) 491,55 g
Poids par pièce (hors emballage) 491,55 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins