Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3209141

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de sortie à trois conducteurs de forme identique avec raccordement PE à l'étage inférieur, pour le câblage des actionneurs
Les modules d'alimentation peuvent être utilisés dans n'importe quelle position sur la barrette de raccordement à des fins d'alimentation ou d'extension.
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Variantes avec voyant lumineux, pour signalisation des états de commutation
Pour le câblage compact et rapide des capteurs et actionneurs à trois fils
Alimentation de potentiel via les modules d'alimentation STIO-IN
Étage supérieur pour le câblage de signalisation ; les deux étages inférieurs sont utilisés pour la répartition des potentiels positif et négatif.