STIO 2,5/4-PE/2B/L - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3209060

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 18 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Étage supérieur pour câblage de signalisation