Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 2,5-MTD-DIO/L-R - Composant du bloc de jonction
3064137

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des variantes à diode 1N 4007 sont disponibles dans le sens passant de gauche à droite ou de droite à gauche.
Les bloc de jonction de composants permettent de réaliser de nombreux types de circuits.