UT 2,5-QUATTRO BU - Blocs de jonction simple
3044555

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces variantes peuvent être utilisées comme répartiteurs de potentiel compacts.
Testé pour applications ferroviaires