ST 2,5-QUATTRO GN - Blocs de jonction simple
3037465

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles