CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |