Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTME 6 HV BU - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3035695

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles