ST 2,5-QUATTRO-U - Blocs de jonction simple
3031636

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 22 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des porte-repères doubles permettent un repérage clair des niveaux de jonction simples.
La barre d'alimentation interrompue au centre caractérise ces bloc de jonction par tension à ressort à quatre conducteurs.