Le PSI-TERMINATOR-PB-TBUS permet d'assurer la terminaison active de PROFIBUS ou d'autres réseaux RS-485 à l'extrémité du bus. Cela garantit une communication sûre, même lorsque les équipements bus sont couplés et découplés en cours de fonctionnement. De plus, la terminaison activable permet d'exploiter l'appareil en tant qu'interface de maintenance pour chaque point du système de bus. Le raccord D-SUB alternatif dispose de l'alimentation en tension nécessaire au fonctionnement d'appareils de programmation. En cas de montage de plusieurs appareils dans un regroupement, l'alimentation en tension peut être aisément répartie via les connecteurs sur profilé.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Résistance de terminaison
2702636
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Résistance de terminaison |
MTTF | 3305 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1923 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
911 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | RS-485 // VCC |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,24 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
Courant absorbé typique | 10 mA (24 V DC, aucun consommateur sur le D-SUB) |
60 mA (24 V DC, consommation de courant de 150 mA sur le D-SUB) | |
Courant max. absorbé | 12 mA (18 V DC, aucun consommateur sur le D-SUB) |
77 mA (18 V DC, consommation de courant de 150 mA sur le D-SUB) | |
Fonction | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), ACT (activité de données) |
Alimentation | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Signal | Modbus |
PROFIBUS | |
Données: PROFIBUS selon CEI 61158, cordon à 2 fils RS-485 | |
Débit série | ≤ 12 Mbits/s |
Type de raccordement | D-SUB 9, MINICONNEC |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Interface D-SUB) |
Distance de transmission | ≤ 1200 m (en fonction de la vitesse de transmission et du type de câble) |
Résistance terminale | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (activable) | |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG souple max. | 16 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Tension nominale de sortie | 5 V DC |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 92 mm |
Profondeur | 73 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Chute libre selon EN 60068-2-31 | : 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (Restrictions pour applications ATEX) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | ≤ 80 kPa (En cas d'utilisation en zone Ex 2) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF16ATEX2702636X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Signal | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (sym./asym.) |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55011 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702636 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC141 |
Product key | DNC141 |
GTIN | 4055626251530 |
Poids par pièce (emballage compris) | 135,64 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 73,69 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Produits compatibles
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Câble système de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Outil à dénuder 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Pince à dénuder 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connecteurs de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connecteurs de bus D-SUB 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Répéteur 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Répéteur 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Répéteur 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertisseur d'interface 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
Avantages
LED de diagnostic de tension et d'échange des données
Terminaison de bus active pour une communication sans perturbation
Boîtier compact
Interface de programmation fixe dans le réseau
Terminaison activable de l'extérieur
Montage en tant qu'appareil isolé ou dans un regroupement
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Isolation galvanique de l'alimentation et de l'interface de données
Alimentation en tension redondante
Répartition de la tension d'alimentation par les connecteurs de profilé pour un fonctionnement dans un regroupement
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2