SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connecteurs de bus D-SUB
2313685

Connecteur mâle D-SUB, 9 pôles, picot, arrivée du câble à 90°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s avec connecteur femelle Pg-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation, résistance de terminaison via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; raccordement de borne IDC


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485