PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Contact à sertir
1704927

Contact à sertir, série: SUNCLIX, Mâle, roulés, courant de référence: 35 A, section raccordable: 2,5 mm2 ... 4 mm2, matériau de contact: Cu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des matériaux de grande qualité assurent une fiabilité élevée et une grande stabilité sur le long terme
Efficacité maximale du système grâce aux contacts SUNCLIX éprouvés, à faibles pertes
Les homologations internationales permettent l'utilisation dans le monde entier