SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Porte-contacts
1424180

Porte-contacts, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, X-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant