SACC-BP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier
1027662

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Push-Pull, Montage face arrière, M16, THR- und Wellenlötkontakte, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)


Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
Compatible avec les connecteurs mâles dotés d'un raccordement vissé ou Push-in