SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier
1552243

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-SPEEDCONNEC, Montage sur face avant, M12 x 1, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237399


Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage