SACC-CIM12FS5PL180THRSHSAMPLE
-
Jeu d'échantillon
1413558
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, détrompage A, raccordement soudé THR droit, uniquement isolant pour contacts
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Type de produit | Elément de contact |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | FKM / EPDM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PPA |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Détrompage | A |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413558 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABQAGG |
Product key | ABQAGG |
GTIN | 4055626008288 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,795 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d1e635e4-a8ce-49e1-bc66-c01cee82f708 |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
PROT-M12 FB - Vis de fermeture 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Presse-étoupe de boîtier 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Presse-étoupe de boîtier 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Presse-étoupe de boîtier 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Presse-étoupe de boîtier 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Presse-étoupe de boîtier 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Presse-étoupe de boîtier 1249211
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2