UCT-EMP (35X9) - Etiquettes à encliqueter
1058145

Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La planche UniCard UCT-EMP (35x9) ... permet des repères pour les porte-repères KM 9/35 (86321042) et KKM 9/35 (86321054) de la société Murrplastik
Les repères sous forme de planches normalisées peuvent être imprimés facilement, avec précision et rapidement avec les imprimantes à cartes
Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes