La BLUEMARK E.CARD identifie des supports au format carte en utilisant une combinaison innovante de technologie à jet d'encre thermique (TIJ) et d'encres à polymérisation par LED UV. Cette technologie permet d'obtenir une haute résolution d'impression et une maintenance nécessaire réduite.
Dans le domaine de l'identification industrielle, les applications vont des armoires électriques protégées jusqu'aux machines et installations dans lesquelles les repérages sont exposés à des sollicitations chimiques et mécaniques.
La BLUEMARK E.CARD combine un processus de marquage efficace lors du traitement des matériaux UCT (PC) et des solutions de marquage hautement résistantes utilisant des matériaux UC (PA) et des étiquettes métalliques.
BLUEMARK E.CARD
-
Imprimantes
1506732
Imprimante de cartes à jet d'encre UV monochrome, avec traitement automatisé des consommables, guidage intuitif de l'utilisateur via l'écran de l'imprimante, échange de données via l'interface OPC-UA et logiciel de repérage, pour le marquage de cartes UC et UCT, de rubans UM et de repères métalliques.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-1506732IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-158964-M1Produits compatibles
Avantages
Gain de temps notable par rapport aux imprimantes à jet d'encre UV à manipulation manuelle des consommables
Processus de repérage très efficaces et solutions de marquage durables grâce à un système modulaire de cartouches d'encre
Maintenance réduite grâce au remplacement facile de l'ensemble du système d'encre à chaque cartouche d'encre
Résultats d'impression optimaux sur des matériaux en plastique et en métal grâce à la combinaison innovante de la technologie TIJ et de l'encre UV LED
Utilisation simple grâce au guidage intuitif de l'utilisateur via l'affichage d'impression et à l'échange de données en réseau via l'interface OPC UA et le logiciel de repérage