BLUEMARK ID - Imprimantes
1003334

Imprimante monochrome avec technologie à jet d'encre UV, logiciel de marquage intégré « MARKING system App ». Écran tactile couleur de 7" destiné à l'impression des étiquettes en plastique aux formats UC, UCT, US et UM, ainsi que des étiquettes métalliques.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de marquage intégré et à l'interface graphique utilisateur
Repérage immédiatement indélébile, les supports de marquage peuvent ainsi être utilisés de suite
Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Résolution d'impression évolutive de l'impression par défaut (300 dpi) à l'impression HD (600 dpi)
Imprimante à grande vitesse, sans émissions, écologique grâce à sa technologie LED UV de pointe
L'imprimante reconnaît l'orientation des planches déposées et modifie automatiquement le sens d'impression de 180° si nécessaire.