UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE - Repérage des conducteur
0831208

Repérage des conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, plage de diamètre de câble: 3,5 ... 4,1 mm, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 32, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 12 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Serrage sûr y compris en cas de vibrations
Le format veille automatiquement à une impression précise