UM1-TMF (8X5)
-
Repères pour blocs de jonction
0830924
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, Nombre d'étiquettes: 14, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Avec leur forme de bandes uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UM UM1-TMF ... propose des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip et Klemsan
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.