WMTB-AL (D30) - Repère de câble
0830804

Repère de câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 2,4 mm, diamètre: 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 26 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage de câbles en aluminium pour le montage avec des colliers de serrage
Aspect visuel de grande qualité
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 2,9 mm