UCT-WMCO 4,7 (18X4)
-
Repérage des conducteur
0830787
Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, plage de diamètre de câble: 4,1 ... 4,7 mm, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 32, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Marquage des conducteurs |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 32 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 8 |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 6,85 mm |
Profondeur | 7,62 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 4,1 mm ... 4,7 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 18 mm |
Hauteur du champ de texte | 4 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Diamètre extérieur du câble | 4,1 mm ... 4,7 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | clipsage |
Référence | 0830787 |
Conditionnement | 6 Unité(s) |
Commande minimum | 6 Unité(s) |
Clé de vente | BG2218 |
Product key | BG2218 |
GTIN | 4046356772433 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,833 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 12,4 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
TOPMARK NEO - Imprimante laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
TMP-UCT-MAG28 - Support 0803372
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
BM ID-MAG40 - Support 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Support 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Support 0803143
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG28 - Support 0803205
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Serrage sûr y compris en cas de vibrations
Le format veille automatiquement à une impression précise
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2