Remarque :
En raison des défis actuels sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un type de matériau d'alliage d'aluminium pouvant présenter de légères différences visuelles, par rapport au type de surface homogène habituel. Ceci n'influe en aucun cas sur la qualité des étiquettes en aluminium ou sur la durabilité de l'impression. Il s'agit d'un effet purement visuel.
WMTB-AL (40X15)
-
Repère de câble
0830524
Repère de câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4,6 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 40 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repérage de câbles en aluminium pour le montage avec des colliers de serrage
Aspect visuel de grande qualité
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 2,9 mm