UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - Manchon de repérage pour conducteur
0830202

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 55, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 12 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-WMS ... offre des repères à enfiler sur le conducteur.
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision à l'aide de la THERMOMARK CARD et de la BLUEMARK LED.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Le format veille automatiquement à une impression précise