UC-EMLP (49X15) GN - Etiquette en plastique
0829470

Etiquette en plastique, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 49 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec le système d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UniCard UC-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé
Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes