UC1-TMF 6 OG
-
Repères pour blocs de jonction
0828210
Repères pour blocs de jonction, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 80, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 5,45 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour borne vierge |
Domaine d'application | Weidmüller, Wago, ABB, CONTA-CLIP et Klemsan : blocs de jonction |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 80 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 10 |
Technologie de marquage | Technologie LED UV |
Largeur | 5,45 mm |
Hauteur | 5,2 mm |
Profondeur | 2,2 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 5,45 mm |
Hauteur du champ de texte | 5,2 mm |
Couleur | orange (RAL 2003) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | encliqueter |
Référence | 0828210 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG2117 |
Product key | BG2117 |
GTIN | 4046356480529 |
Poids par pièce (emballage compris) | 7,08 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6,1 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PLOTMARK - Traceur de repérage 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Traceur de repérage 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartouche couleur 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage 5146752
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Support 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage 5146751
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
La gamme de repérage UniCard UC1-TMF ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip et Klemsan.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2