UC-WMT (18X4) YE
-
Repère pour conducteur
0820303
Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour conducteur |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 24 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 8 |
Technologie de marquage | Technologie LED UV |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 4 mm |
Profondeur | 1,9 mm |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau embase | PA |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 22 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | insertion |
Référence | 0820303 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG2217 |
Product key | BG2217 |
GTIN | 4046356284707 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 7,32 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,074 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
PLOTMARK - Traceur de repérage 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Traceur de repérage 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartouche couleur 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage 5146752
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
BM ID-MAG40 - Support 1044357
-
CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage 5146751
-
PATG 0/18 - Repères pour fils 0820507
-
PATG 1/18 - Repères pour fils 0820510
-
PATG 2/18 - Repères pour fils 0820523
-
PATG 3/18 - Repères pour fils 0820536
-
PATG 4/18 - Repères pour fils 0820549
-
PATG 5/18 - Repères pour fils 0828059
-
PATG 6/18 - Repères pour fils 0828062
-
PATG HF 1/18 - Repères pour fils 1014047
-
PATG HF 2/18 - Repères pour fils 1014053
-
PATG HF 3/18 - Repères pour fils 1014059
-
PATG HF 4/18 - Repères pour fils 1014065
-
PATO 1/18 - Repères pour fils 0823740
-
PATO 2/18 - Repères pour fils 0823753
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG (HF) .../PATG ...
Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec le système d'impression BLUEMARK
Pour faciliter leur pose, les étiquettes sont disposées sur les matériaux UniCard de telle manière qu'il est possible de les détacher par branche.
Les rubans d'étiquettes imprimés sont simplement insérés dans les manchons. Le repérage est ainsi protégé de la saleté.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2