UCT1U-TM 5
-
Repères pour blocs de jonction
0803204
Matériaux UniCard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, support décalé, repérable avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : blanc
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Repérage par transfert thermique |
Type de produit | Repère pour borne vierge |
Pas | 5,2 mm |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 72 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 12 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour tapis et cartes, technologie LED UV, marquage direct au laser |
Largeur | 4,55 mm |
Hauteur | 10,00 mm |
Profondeur | 3,48 mm |
Pas | 5,2 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau embase | PC |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 2 ans |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | encliqueter |
Référence | 0803204 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG2118 |
Product key | BG2118 |
GTIN | 4055626010991 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,455 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
TOPMARK NEO - Imprimante laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
TMP-UCT-MAG1 - Support 0803342
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
BM ID-MAG40 - Support 1044357
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Support 5146480
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2