UCT-PMLP (90X38)
-
Etiquette en plastique
0803041
Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 90 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour installation |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Technologie de marquage | Technologie LED UV, marquage direct au laser |
Largeur | 90,00 mm |
Hauteur | 38,00 mm |
Profondeur | 1,15 mm |
Epaisseur colle | 250 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau embase | PC |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 1 an |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | collage |
Référence | 0803041 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG2617 |
Product key | BG2617 |
GTIN | 4046356908108 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11,85 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11,85 g |
Numéro du tarif douanier | 49119900 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281104 |
ECLASS-15.0 | 27281104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,24 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
TOPMARK NEO - Imprimante laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
BM ID-MAG40 - Support 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Support 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Support 0803143
-
CARRIER-PMP (108X38) - Porte-repère 0830958
-
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère 0831068
-
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Porte-repère 0831062
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
La gamme de repères pour installations UCT-PMLP ... propose des repères d'installation auto-collants à forte adhérence
La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2