mGuard Secure Cloud: mantenimiento remoto llave en mano

mGuard Secure Cloud public

Mantenimiento remoto llave en mano sencillamente seguro

Basado en la web y muy seguro: con el mGuard Secure Cloud public.

Sus ventajas

  • Infraestructura VPN llave en mano para explotadores y constructores de maquinaria y de instalaciones
  • Seguro y fiable mediante la tecnología de seguridad mGuard probada en la industria
  • Posibilidad de múltiples accesos a distintos clientes e instalaciones
  • Compatible con todos los dispositivos de seguridad mGuard y clientes VPN certificados
  • Infraestructura VPN basada en la nube de Phoenix Contact, el fabricante líder de productos de seguridad industriales
  • Compatibilidad con equipos móviles basados en iOS como iPads e iPhones de Apple

Sencillo
mGuard Secure Cloud public ofrece a los explotadores y empresas de construcción de maquinaria y de instalaciones una solución completa VPN llave en mano. Mediante una interfaz web sencilla, los empleados del departamento de asistencia pueden conectarse rápidamente y con seguridad a máquinas, PCs industriales y sistemas de control. Asimismo, sin conocimientos en IT especiales puede llevarse a cabo el mantenimiento remoto seguro independientemente del lugar y el momento.

Seguro
La nube basada en el estándar industrial mGuard conecta de forma segura a través de Internet a los empleados del departamento de asistencia con los objetivos de mantenimiento remoto. Las redes privadas virtuales (VPN) utilizadas para ello en el probado protocolo de seguridad IPsec garantizan la confidencialidad, autenticidad e integridad de toda la información y los datos transferidos entre todos los participantes conectados a través del mGuard Secure Cloud. Además, el mGuard Secure Cloud se opera en un centro de cálculo de alta disponibilidad en Alemania según las normas de protección de datos más exigentes.

Fiable
Para poder resistir en la competencia global, las empresas deben soportar una presión en cuanto a innovaciones y costes cada vez más fuerte. Justamente en las empresas pequeñas y medianas, el servicio propio eficiente de una infraestructura comparable apenas es posible en unas condiciones de costes razonables. Por ello, el mGuard Secure Cloud pone a disposición de las empresas una infraestructura VPN fiable como servicio adaptado a las necesidades mediante Internet.

Vista general de los componentes funcionales de mGuard Secure Cloud  

Vista general de los componentes funcionales de mGuard Secure Cloud

Ediciones disponibles y volumen de prestaciones

Basic EditionPremium Edition*
Preciogratisbajo demanda
Runtime12 meses12 meses
Número de usuariosilimitadoilimitado
Número de máquinasilimitadoilimitado
Número de conexiones de servicio simultáneas13
Volumen de transferencia por conexión de servicio en GB/mes22 (6 en total)
Línea directaCorreo electrónicoTeléfono, correo electrónico
Ancho de banda garantizado por conexión de serviciosin1 MBit/s
Disponibilidad anual garantizadasin98 %
Ampliaciones que pueden reservarse adicionalmente (precio bajo demanda)-

Premium Seat Package
1 conexión de servicio simultánea adicional incluido un volumen de transferencia de 2 GB/mes

* También se suministra como versión de prueba de 30 días (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Ir a mGuard Secure Cloud public

Ahora puede probar el mGuard Secure Cloud public gratuitamente y sin compromiso.


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Mantenimiento remoto seguro

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuración con mGuard Secure Cloud.