Router de mantenimiento remoto de seguridad
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Sencillo cortafuegos Stateful Inspection, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Cybersecurity Certificate
ID de homologación: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E366272cULus Listed
ID de homologación: E366272Productos compatibles
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
Máximo rendimiento
La más alta seguridad
Mantenimiento remoto con la máxima seguridad
Tecnología de seguridad mGuard