Los TC ROUTER para radiotelefonía móvil permiten realizar conexiones de gran rendimiento con hasta 150 Mbit/s mediante redes móviles LTE/4G. De este modo se obtiene una conexión de banda ancha móvil para una conexión en red altamente flexible de emplazamientos, también en todos aquellos lugares en lo que no se dispone de una conexión a internet por cable. Con estas conexiones se transmiten datos sensibles de manera segura a través de redes de radiotelefonía móvil. Además, los TC ROUTER ofrecen una elevada seguridad mediante apoyo IPsec y túnel OpenVPN, así como un cortafuegos Stateful Packet Inspection integrado. De este modo, podrá proteger de forma segura la aplicación contra el acceso no autorizado.
TC ROUTER 3002T-4G GL
-
Router
1632697
Router 4G-LTE industrial, uso universal, Fallback en 3G (HSPA+) y 2G (EDGE), 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, compatibilidad con NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío de SMS y correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Router de radiotelefonía móvil |
Aplicación | Ethernet |
MTTF | 379 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
182 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
77 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W |
Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
Absorción de corriente típica | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (Con modo de ahorro de energía activado) | |
Absorción de corriente máxima | 1,7 A |
Función | |
Gestión | Gestión basada en web |
SNMPv1/v2/v3 | |
SSHv2 |
Digital | |
Descripción de la entrada | Entrada digital |
Número de entradas | 2 |
Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
Señal | |
Denominación Salida | Salida digital |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 |
Longitud de pelado | 9,00 mm |
Servidor Web | sí |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 2 |
Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
VPN: IPsec, OpenVPN | |
Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
Inalámbrico | |
Descripción de la interfaz | 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G (EDGE) |
Gama de frecuencias | 2100 MHz (LTE (FDD), B1) |
1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B4) | |
2100 MHz (LTE (FDD), B4) | |
850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B66) | |
2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
2100 MHz (WCDMA, B1) | |
1900 MHz (WCDMA, B2) | |
1700 MHz (WCDMA, B4) | |
2100 MHz (WCDMA, B4) | |
850 MHz (WCDMA, B5) | |
850 MHz (WCDMA, B6) | |
900 MHz (WCDMA, B8) | |
800 MHz (WCDMA, B19) | |
1900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, PCS) | |
1800 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, DCS) | |
900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, E-GSM) | |
850 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, GSM) | |
Velocidad de transmisión de datos | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
Cantidad | 2 |
Tipo de conexión | SMA (hembra) |
Impedancia | 50 Ω |
Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V, mini-SIM (2FF) |
LTE | CAT4 |
Compatibilidad con países | Global |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 127 mm |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material (Caja) | Policarbonato |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Potencia de emisión máxima 5 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (Potencia de emisión máxima 23 dBm) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Homologación de radiofrecuencia Europa | |
Observación | RED 2014/53/EU |
UL, EE. UU. | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
UL, Canadá | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc X |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Homologación de radiofrecuencia EE. UU., FCC | |
Certificado | XMR202212EG25GL |
Homologación de radiofrecuencia Canadá, IC | |
Certificado | 10224A-2022EG25GL |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
Intensidad de campo | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
Observación | Criterio B |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
± 1 kV (asimétrico) | |
Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Interiores |
Posición para el montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 1632697 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC422 |
Clave de producto | DNC422 |
GTIN | 4067923152939 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 349,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170502 |
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-12.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Fuente de alimentación 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Conector para placa de circuito impreso 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antena 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria de programa y configuración 1129482
Sus ventajas
Router de radiotelefonía móvil industrial para redes de radiotelefonía móvil 4G
Cortafuegos Stateful Packet Inspection para un filtrado dinámico
IPsec y OpenVPN
Alarmas por SMS o correo electrónico directamente a través de la entrada de conmutación integrada
Arranque remoto VPN por llamada o SMS
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
Dos conexiones Ethernet locales
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Amplias funciones de diagnóstico
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Supervisión de conexión
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)