FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router serie, 5 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch no gestionado de 4 puertos, proceso de desarrollo certificado según IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Sencillo cortafuegos Stateful Inspection, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Herramienta central de gestión
Máximo rendimiento
La más alta seguridad
Mantenimiento remoto con la máxima seguridad
Tecnología de seguridad mGuard