Volver a la vista general

Nuestros productos para la instalación de bus de campo

Barreras de campoTipoNúmero de artículo
Acopladores de dispositivos con conexión y terminal del cable principal,  
para Profibus PA y Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Acoplador de dispositivos para dos derivacionesFB-2SP2316051
Acoplador de bus para una derivación con separación galvánicaFB-ISO2316064
Barreras de campoTipoNúmero de artículo
Acopladores de dispositivos con conexión y terminal del cable principal,  
para Profibus PA y Foundation Fieldbus
FB-ET
Acoplador de dispositivos para dos derivacionesFB-2SP
Acoplador de bus para una derivación con separación galvánicaFB-ISO
Cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Caja, acero inoxidable, para 8 puertosFB-9-SS2316213
Caja, acero inoxidable, para 15 puertosFB-15-SS2316190
Caja, aluminio, para 8 puertosFB-8-AL2316200
Caja, aluminio, para 15 puertosFB-15-AL2316187
Cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Caja, acero inoxidable, para 8 puertosFB-9-SS
Caja, acero inoxidable, para 15 puertosFB-15-SS
Caja, aluminio, para 8 puertosFB-8-AL
Caja, aluminio, para 15 puertosFB-15-AL
Accesorios de las cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Prensaestopas de cables, M20, con tuercaFB-M-KV-M20-EX2900197
Tapón, M20, con tuercaFB-M-BS-M20-EX2900209
Tornillo de purga de aire, M20, con tuercaFB-M-BD-M20-EX2901859
Accesorios de las cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Prensaestopas de cables, M20, con tuercaFB-M-KV-M20-EX
Tapón, M20, con tuercaFB-M-BS-M20-EX
Tornillo de purga de aire, M20, con tuercaFB-M-BD-M20-EX
Cajas de conexión de bus de campo listas para la instalaciónTipoNúmero de artículo
Cable PROFIBUS tipo Fast Connect, hasta 12 Mbits/s, para disposición fija ,
longitud en metros según las especificaciones del cliente
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Cajas de conexión de bus de campo listas para la instalaciónTipoNúmero de artículo
Cable PROFIBUS tipo Fast Connect, hasta 12 Mbits/s, para disposición fija ,
longitud en metros según las especificaciones del cliente
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distribuidor de cablesTipoNúmero de artículo
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, azulJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distribuidor de cablesTipoNúmero de artículo
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, azulJB AL A-FF-PA-BU

Volver a la vista general
Más información
  • Nuestros productos para la instalación de bus de campo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636