Software de gestión de dispositivos para routers de seguridad y cortafuegos

Software de gestión para dispositivos de seguridad mGuard

Fácil administración

Supervise y configure en cualquier momento todos los ajustes relevantes para la seguridad de sus ​mGuard​.

Volver a Ciberseguridad

Categorías

Buscar en Software de gestión de dispositivos para routers de seguridad y cortafuegos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Al administrar varios productos ​mGuard, una gestión de equipos inteligente y eficiente puede automatizar procesos que requieren mucho tiempo y reducir los riesgos de una configuración incorrecta. El mGuard Device Manager​ le ayuda de forma ideal al configurar, implementar y administrar todos los equipos mGuard​.

Sus ventajas

  • Menor complejidad y costes de administración así como una mayor precisión y seguridad en las instalaciones mGuard gracias a una gestión de equipos centralizada
  • Alta escalabilidad: gestión de miles de dispositivos de seguridad mGuard independientemente de su emplazamiento, tipo de conexión o estado
  • Menos riesgos de seguridad y cumplimiento gracias a la reducción de los ciclos patch y de actualización

Gestión de equipos eficiente

Software mGuard Device Manager  

Software de gestión centralizado mGuard Device Manager

El software de gestión ​mGuard Device Manager​ le permite el ajuste y la administración centralizados de todos los ajustes mGuard relevantes para la seguridad mediante un clic del ratón. A continuación, puede transmitir todos los datos codificados de forma selectiva o a todos los dispositivos de seguridad mGuard gestionados en un paso de trabajo.

Los datos de configuración puede descargarlos de nuevo en cualquier momento y seguir procesándolos en el ​mGuard Device Manager​. De este modo, podrá implementar actualizaciones de firmware y ampliaciones de licencia con precisión. Mediante el historial de actualizaciones podrá comprobar en todo momento el firmware y deshacer actualizaciones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636