Switches inteligentes

Switches inteligentes

Inteligentes pero fácil de manejar

Los switches inteligentes son tan fáciles de manejar como los switches no gestionados, con las ventajas de un switch gestionado.

Volver a Switches Ethernet

Categorías

Buscar en Switches inteligentes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los switches inteligentes eliminan los vacíos entre los switches no gestionados sencillos y los switches gestionados configurables y diagnosticables. Ofrecen claras posibilidades de configuración y monitorización con poco o ningún esfuerzo de configuración.

Sus ventajas

  • Estabilización de la red de máquinas sin esfuerzo de configuración mediante servicio en el modo no gestionado
  • Opciones de configuración flexibles mediante modos inteligentes, memoria de configuración, SNMP o Command Line Interface (CLI)
  • Funciones de diagnóstico para una rápida localización y solución de errores de red
  • Los filtros Multicast protegen la red de máquinas frente al tráfico de datos innecesario (IGMP Snooping/Querier)

Switches inteligentes para redes de máquinas robustas y diagnosticables

Switch FL 2005 y FL SWITCH 2008 sobre el carril  

Los switches inteligentes mejoran la fiabilidad de las redes de máquinas y minimizan los periodos de inactividad

En las redes de máquinas se emplean en la actualidad con frecuencia switches no gestionados. No obstante, estos switches no permiten detectar y solucionar fallos automáticamente. Los switches​ inteligentes 2000 y 2100 de ​Phoenix Contact ​le ofrecen posibilidades de configuración y monitorización de redes de máquinas a la medida de los requisitos, sin renunciar a un fácil manejo. Los switches económicos reducen la carga de datos en la red con ayuda de filtros Multicast. Los mecanismos de redundancia permiten una comunicación estable incluso en caso de bucles introducidos de forma accidental o de fallos del equipo. Estas funciones ya están disponibles en el modo no gestionado. Por tanto, no es necesario modificar la configuración.
Se pueden ajustar otras funciones directamente en el equipo de forma muy sencilla a través de la tarjeta ​SD o con el botón Smart Mode.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636