FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1467018

PoE + switch Ethernet según IEE 802.3af/at, con 8 puertos RJ45 PoE con 10/100/1000 Mbit/s en todos los puertos, 2 puertos SFP, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS con una potencia de 120 W

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puertos RJ45 admiten una velocidad de transmisión de 10/100/1000 Mbit/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
LED de estado POE por puerto
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9216 bytes/trama)