FL SWITCH 1000N-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1343031
PoE + switch Ethernet según IEE 802.3af/at, con 8 puertos RJ45 PoE con 10/100 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS con una potencia de 120 W
Detalles de producto
Anchura | 40 mm |
Altura | 140,4 mm |
Profundidad | 92,4 mm |
Observación referente al funcionamiento | Modo operativo A PoE |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra |
Aluminio / chapa de acero DC01 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Número de interfaces | 8 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s (dúplex) |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
LEDs de señales | Recepción de datos, estado de conexión, PoE |
Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
Ethernet (PoE) | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
Tipo de producto | Switch |
Familia de productos | Unmanaged PoE Switches 1000 |
Construcción | Stand-Alone |
MTTF | 58 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
521,3 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) | |
583,5 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) | |
Funciones de switch | |
Funcionalidad básica | PSE, según IEEE 802.3af/at |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Tabla de direcciones MAC | 2k |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
Otras funciones | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
Priorización según calidad de servicio (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Funciones de seguridad | |
Funcionalidad básica | PSE, según IEEE 802.3af/at |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 136 W (con 48 V DC) |
Medio de transmisión | Cobre |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 57 V DC |
Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
Absorción de corriente máxima | 7 A (Con 20 V DC) |
Absorción de corriente típica | 95 mA (con 24 V CC) |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Alimentación de potencia |
enchufable | sí |
Alimentación de potencia | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Longitud de pelado | 10 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 |
Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | 2000 m (máximo) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Presión de aire (servicio) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Campos electromagnéticos) Criterio A | |
EN 61000-6-2 Clase A | |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN_61000-6-4:2019 |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | PSE, según IEEE 802.3af/at |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Indicación de estado | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
Código de artículo | 1343031 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNN115 |
Clave de producto | DNN115 |
GTIN | 4063151654337 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 539 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 457 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Fuente de alimentación 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Fuente de alimentación 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fuente de alimentación 1110155
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Conector para placa de circuito impreso 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Placa de montaje 1085484
-
FL PANEL ADAPTER 40 - Placa de montaje 1085486
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
Sus ventajas
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
LED de estado POE por puerto
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)