FL SWITCH 1108N - Industrial Ethernet Switch
1085243

Switch Ethernet estrecho, ocho puertos RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

Detalles de producto









Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Los puertos RJ45 admiten una velocidad de transmisión de 10/100/1000 Mbit/s
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9216 bytes/trama)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción