Ciberseguridad

Ciberseguridad industrial

Redes industriales seguras

El innovador escudo protector para su sistema: router con cortafuegos integrado y VPN.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Ciberseguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Proteja sus instalaciones de accesos no autorizados, ya sea de personas o de malware. Los productos mGuard de Phoenix Contact protegen la red de sus instalaciones con un cortafuegos potente, flexible y rápido. La función VPN opcional permite además conexiones seguras a través de Internet con las ubicaciones o maquinarias distanciadas.

Sus ventajas

  • Máximo nivel de seguridad con el cortafuegos Stateful Inspection y Deep Packet Inspection
  • Mantenimiento remoto sencillo y seguro gracias a la conexión VPN y protocolo IPsec
  • Elevado rendimiento con tasa de transferencia de datos de hasta 99 MBit/s
  • Múltiples posibilidades de uso: como módulo para carril compacto, en formato PCI o como dispositivo portátil con alimentación por USB
  • Va creciendo a medida que lo hacen sus requisitos gracias a las ampliaciones de licencia y de funciones

Proteger las instalaciones industriales de forma segura

Cortafuegos para la protección de instalaciones industriales  

Protección fiable para su red

Una empresa sólo puede tener éxito si sus sistemas funcionan con fiabilidad: los fallos de sistema, los sabotajes o las pérdidas de datos pueden causar un alto daño económico. Por eso, evitar estos fallos es fundamental.

Para proteger las instalaciones industriales de brechas de seguridad críticas lo mejor posible, Phoenix Contact dispone de la línea mGuard, una colección de dispositivos de seguridad para diversas aplicaciones, tales como mantenimiento remoto seguro o acceso seguro para especialistas de asistencia técnica.

La gama de productos mGuard

Productos mGuard en distintas construcciones  

El formato adecuado para su aplicación: dispositivos de seguridad mGuard

Con los productos mGuard dispondrá de una solución de seguridad diseñada a medida para la red industrial. Los dispositivos de seguridad, robustos y aptos para el uso industrial, incluyen funcionalidades de cortafuegos, enrutamiento y VPN a fin de protegerse ante ciberataques malignos y averías imprevistas. Además, permiten un mantenimiento remoto seguro mediante redes públicas.

En función de los requisitos, Phoenix Contact ofrece distintos productos de hardware y software para la seguridad de red:

  • Equipos para carril y tarjetas PCI
  • Hardware portátil, dispositivos de sobremesa y equipos de 19“ como estación remota frente a equipos de campo mGuard
  • Opciones de licencias
  • Software de gestión central
  • Secure VPN Client
  • Soluciones en la nube

Alcance de las funciones

El firmware mGuard brinda la siguiente gama de funciones en todos los dispositivos de seguridad mGuard:

  • Cortafuegos Stateful Inspection
  • Cortafuegos usuario
  • Enrutamiento con NAT (Network Address Translation) y 1:1 NAT
  • Redes de máxima seguridad IPsec Virtual Private Networks (VPNs) para un acceso remoto seguro
  • Priorización de paquetes mediante Calidad de Servicio (QoS)
  • Supervisión de la integridad de los sistemas de archivo Windows para protegerse contra malware
  • Soporte de gestión de redes

Servicios de seguridad

Además de una amplia gama de productos, Phoenix Contact ofrece también servicios de seguridad:

Permítanos aconsejarle para proteger su red industrial: desde un asesoramiento conceptual, pasando por la elaboración de conceptos detallados de seguridad, hasta la puesta en servicio y la capacitación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Protección de ordenadores de producción con Windows XP

Módulo de seguridad mGuard


Soluciones de red para la construcción de máquinas

Tendencias y soluciones para la comunicación de datos industrial

Más información