Security-Router serie, 5 Puertos RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Certificación según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable, con volumen de funciones completo, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3, cortafuegos de usuario, cortafuegos condicional, conjuntos de reglas
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.
Security-Router serie, 5 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch no gestionado de 4 puertos, proceso de desarrollo certificado según IEC 62443-4-1, Certificación según IEC 62443-4-2, Sencillo cortafuegos Stateful Inspection, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3
Router 4G-LTE industrial, uso universal, Fallback en 3G (HSPA+) y 2G (EDGE), 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, compatibilidad con NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío de SMS y correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Router 4G LTE industrial, versión Europa, Fallback en 3G UMTS/HSPA+ y 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Certificación según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable, con volumen de funciones completo, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3, cortafuegos de usuario, cortafuegos condicional, conjuntos de reglas
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certificación según IEC 62443-4-2, Sencillo cortafuegos Stateful Inspection, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3
Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión inalámbrica de valores digitales y analógicos, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos inalámbrica (envío de correo electrónico, aplicaciones), tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC
Pasarela de enlace VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicación IPsec mediante red del explotador, 1 puerto WAN, 1 puerto LAN, función de enrutamiento, 1 entrada digital, 1 salida digital
Antena omnidireccional multibanda con protección antivandálica para montaje de armario de control, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 2 dBi ... 4 dBi, índice de protección: IP67, resistencia a choques: IK10, resistencia al agua de mar, conexión: N (hembra)
Solución PoE pasiva para la alimentación de tensión fija de equipos terminales PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaje sobre carril DIN
Nuevos productos
Seguridad industrial
La ciberseguridad es el requisito para una red fiable
La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.
Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.
Mantenimiento remoto seguro
Acceso remoto a máquinas en todo el mundo
Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.
Antenas adecuadas para cualquier aplicación
Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil
Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.
Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".