Diseño y rotulación

Diseño y rotulación

Diseño y rotulación universales con un sistema

Con PROJECT complete podrá planificar, diseñar y rotular rápidamente y de forma sencilla.

La fase de diseño y planificación en la fabricación de armarios de control conlleva mucho tiempo. Por este motivo, la optimización de estos procesos aporta considerables ventajas competitivas. Para ello, se precisa un software que permita un flujo de datos continuo desde la creación del diagrama eléctrico pasando por la planificación de los componentes hasta la salida de las rotulaciones adecuadas.

El software de planificación y rotulación PROJECT complete acompaña todo el proceso de fabricación de armarios de control. Este toma los datos de los diagramas eléctricos de todos los programas CAE usuales, los implementa en productos adecuados y crea una amplia documentación del proyecto. La herramienta de rotulación ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regleteros de bornas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020